Диапазон температур окружающей среды-30 °C ... +60 °C
Приборы для измерения качества воздуха
В инструменте поиска изделия от нашей компании наши клиенты всегда смогут найти подходящий измерительный прибор, программное обеспечение или системный компонент, указав нужные характеристики.
Информация о приборах для измерения качества воздуха
Высокая безопасность и меньше резервных копий — вот основные требования к транспортным услугам. Интеллектуальные датчики движения являются важнейшим условием обеспечения современной технологии управления движением. С помощью современного оборудования для измерения дальности видимости, зоны видимости и скорости ветра, а также для определения превышения высоты наша компания помогает находить решения для этих задач.
Более 60 лет опыта работы в туннелях с прицелом на будущее
Поскольку плотность движения на дорогах растет, в будущем необходимо найти способы увеличить эксплуатационную доступность туннелей и одновременно повысить безопасность водителей и пользователей туннелей. На протяжении 60 лет наша компания помогает водителям решить эту задачу, предлагая инновационные решения не только для измерения видимости и качества воздуха в повседневной работе, но и для измерения низкого давления воздуха и обнаружения дыма в чрезвычайных ситуациях.
Безопасность при вождении в туннелях от начала до конца
Ассортимент датчиков для тоннелей от нашей компании предназначен для использования в городских и наземных тоннелях, а также для тоннелей в системах железных дорог и метро. Независимо от того, идет ли речь о рутинной работе или о чрезвычайных ситуациях, наша компания предлагает своим клиентам универсальные решения практически для всех задач, связанных с мониторингом в тоннелях.
Наша продукция позволяет измерять:
Воздушный поток: скорость и направление
Качество воздуха: окись углерода CO, окись азота NO, двуокись азота NO2
Контроль плотности тумана: дальность видимости
Видимость: Значение K (показатель вязкости)
Обеспечение безопасности дорожного движения: обнаружение превышения допустимой высоты, обнаружение «горячих точек»
Раннее обнаружение очагов возгорания: дым
Загрузки
Познакомьтесь с дополнительными материалами
Traffic sensorsPDF, 4.2 MB
Traffic and tunnel safety solutions for reliable smoke detection, air quality, visual range and overheight measurement.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .