Степень защитыКорпус: IP20 Внешний дисплей: IP66 Полевое исполнение: IP 66/67
Датчики и преобразователи для измерения уровня осадка
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Датчики и преобразователи для измерения уровня осадка помогают откачивать осадок, а не воду. Они непрерывно контролируют зоны разделения и перехода на этапах отстоя и сгущения, что повышает эффективность управления процессом. К типичным областям применения относятся первичные и вторичные отстойники на водоочистных сооружениях, где измеряется уровень осадка. Нажмите кнопку ниже, чтобы узнать больше о наших датчиках и преобразователях для измерения уровня в отстойниках.
Выбор датчиков для измерения уровня осадка
Наши датчики и преобразователи для измерения уровня осадка применяются во многих отраслях: водоснабжении, водоотведении, в химической промышленности и при горных разработках. Выбор датчика зависит от области применения. Для измерения уровня осадка в области, где возможно появление засоров и загрязнений (первичные и вторичные отстойники, сливные баки, загустители и пр.), рекомендуется выбирать датчик со щеткой. Для измерения уровня осадка во вторичном отстойнике с установкой для удаления плавающих веществ или в отстойниках с чистой водой можно использовать стандартный детектор уровня осадка.
Измерение уровня осадка с помощью ультразвуковых датчиков
Ультразвуковые датчики уровня осадка оснащены пьезоэлектрическим кристаллом, заключенным в прочный полимерный корпус. При воздействии на кристалл электрического напряжения генерируется гидроакустический сигнал. Для определения зоны разделения используются ультразвуковые волны. Измеренным значением величины является время, за которое ультразвуковой сигнал достигает твердых частиц в зоне разделения и возвращается в приемник. Этот принцип прошел тщательное тестирование и гарантирует стабильные и долгосрочные измерения уровня осадка.
Проверенная технология наших датчиков и преобразователей для измерения уровня осадка обеспечивает стабильные и надежные измерения без влияния плавающих частиц, пузырьков газа или подвижных установок для удаления плавающих веществ.
Датчики для измерения уровня осадка со щеткой или без нее оптимально адаптируются под конкретную задачу измерения в отстойнике, загустителе и т.д.
Детекторы уровня осадка быстро вводятся в эксплуатацию благодаря предварительно определенным моделям вычисления.
Мы также предлагаем держатели и крепеж для измерения уровня осадка в отстойниках любого типа, например, в первичных или вторичных отстойниках.
С помощью наших многоканальных и многопараметрических приборов Liquiline вы сможете подключать к одному преобразователю датчики уровня осадка, а также множество других датчиков.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .