Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Безопасность процессов в химической отрасли, высокая готовность
Устойчивая производительность и эффективность производства с заявленной безопасностью технологических процессов
Безопасность процессов в управлении химическим производством крайне важна, в особенности при работе с материалами, опасными для людей, окружающей среды и инфраструктуры. Обеспечение соответствия нормам безопасности при производстве продукта, высокой производительности и экономической эффективности – основная задача современного производителя химической продукции.
234 млн
тонн аммиака
составит прогнозируемый мировой спрос на аммиак к 2021 году, согласно итоговому отчету Fertilizer Outlook на ежегодной международной конференции Ассоциации производителей удобрений (IFA) в 2017 году.
Наше предложение
Приборы и решения Endress+Hauser полностью отвечают актуальным стандартам безопасности и охватывают критические параметры таких сложных химических процессов, как экстракция, реакция, сепарация и фильтрация, обеспечивая максимальный контроль за процессами и при этом сохраняя баланс с готовностью и безопасностью предприятия.
Широкая модельная линейка безопасных измерительных приборов, разработанная согласно проектным требованиям к безопасности и стандартам для взрывоопасных зон: например, ATEX, FM, TIIS
Умные датчики с уровнем функциональной безопасности до SIL 3 согласно стандарту ГОСТ Р МЭК 61508 для документирования контрольных испытаний
Мировая сеть поддержки с экспертами по безопасности
Семинары и учебные курсы по стандартам безопасности (такими как ATEX. SIL, WHG) и обучение персонала предприятий
Области применения
Точное измерение для поддержания качества производимой продукции
Поддержание стабильно высокого качества и чистоты продукции требует наличия надежных, понятных и точных средств измерения важнейших параметров процесса, такие же средства необходимы для поддержания его безопасности и эффективности.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser оснастит ваш циклический реактор приборами для измерения расхода и уровня с двухпроводным подключением, реализовав на их основе точное измерение без лишних затрат на кабели и потребности в дополнительной емкости в кабельных лотках:
Повышение безопасности – искробезопасный выход
Улучшенная защита – комплексная концепция обеспечения безопасности Ex ia с международной сертификацией
Предотвращение простоев завода благодаря средствам поддержки быстрого принятия решений в случае неполадок (по NE 107)
Выпаривание жидких химических продуктов, например, водных растворов аммиака или спиртов – опасный технологический процесс. При его эксплуатации крайне важно поддерживать определенные уровни материалов, а контроль за этими уровнями требует применения сложнейших и точнейших приборов и технологий.
Наши экспертные знания в этой области
Инновационный прибор Endress+Hauser LevelflexFMP54 обеспечивает компенсацию в газообразной фазе — прекрасное решение для точного измерения уровня в средах с газом высокой плотности:
Технология управления данными HistoROM для простоты и оперативности ввода в эксплуатацию, обслуживания и диагностики
Экономия времени и затрат – легкое проведение контрольной проверки согласно SIL/WHG
Повышенная безопасность процесса благодаря двойному керамическому газонепроницаемому уплотнению
Возможности получения данных в реальном времени и диагностические функции на основе протокола HART
Определение температуры аммиака в резервуаре хранения
Газообразный аммиак при комнатной температуре токсичен, поэтому рекомендуется хранить его в жидком состоянии при -33 °C (-27,4 °F). Для предотвращения локальных перегревов важно измерять как температуру жидкости, так и температуру стенок резервуара, при этом доступ в заполненный резервуар крайне затруднен, поэтому применяемые датчики должны быть высокопрочными и точными.
Наши экспертные знания в этой области
Сочетание технологии Endress+Hauser StrongSens и оборудования MultiSens TMS01 – оптимальное решение для мониторинга процесса безопасного хранения аммиака:
Повышенная безопасность – полное построение карты резервуара (при длине до 100 м) через одно присоединение к процессу
Сокращение затрат на техобслуживание благодаря высокой надежности датчиков
Пролистайте представленные ниже технологические процессы и узнайте, как Endress+Hauser работает с важнейшими параметрами заказчика.
Преимущества
Безопасность химических процессов и охрана окружающей среды входят в число важнейших общественных приоритетов. Поэтому операторы химических заводов несут особую ответственность за обеспечение безопасности своего химического процесса и окружающей среды в целом. Для выполнения этих обязательств им требуется надежный партнер. Endress+Hauser оказывает содействие операторам химических заводов, а также инженерам и руководителям, отвечая на любые вопросы о своих приборах и решениях и их роли в повышении безопасности и эффективности процессов.
до 40%
сокращение времени простоев благодаря технологии управления данными HistoROM, обеспечивающей простой и быстрый ввод в эксплуатацию, обслуживание и диагностику.
50%
экономия времени благодаря простому функциональному тесту согласно SIL/WHG.
до 30%
количества точек измерения, охваченных одним прибором для измерения температуры с нашими датчиками MultiSens Flex TMS01 и TMS02 (соответствует международным стандартам по регулированию температуры, например, PED, ASME VIII).
Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. В нашем портфолио вы найдете контрольно-измерительные приборы, оптимально соответствующие вашим задачам.
Измерение расхода
Измерение расхода
Измерение расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей необходимо каждый день. Выберите расходомер, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.
Измерение уровня
Измерение уровня
Непрерывное измерение и определение предельного уровня жидких и сыпучих продуктов
Измерение давления
Измерение давления
Мощный инструментарий для измерения давления, уровня и расхода.
Программные продукты для управления парком приборов
Программные продукты для управления парком приборов
Помимо всех необходимых измерительных и системных технологий, Endress+Hauser предлагает вам соответствующее программное обеспечение для всех отраслей промышленности для максимального использования потенциала вашего технологического процесса
Системные продукты
Системные продукты
Applicator
Измерение температуры
Измерение температуры
Термометры и нормирующие преобразователи для промышленных применений
Услуги
Услуги
Повышение производительности и поддержание непрерывной и рентабельной работы предприятия с соблюдением установленных требований. В Endress+Hauser мы к вашем услугам.
Похожие истории
*Industrie Topic
Хранение и транспортировка химических продуктов – безопасно и эффективно
Снижение рисков для здоровья людей и безопасности окружающей среды без ущерба готовности и производительности
Фармацевтика: Инновационные технологии для совершенствования процессов
Фармацевтика: Инновационные технологии для совершенствования процессов
Сотрудничайте с нами, чтобы ускорить ваш путь от лабораторного стенда до производства, минимизируя риски на каждом этапе.
Водоснабжение и водоочистка: Защитить – Сохранить – Улучшить
Водоснабжение и водоочистка: Защитить – Сохранить – Улучшить
Компания Endress+Hauser уверена, что поможет вам достичь ваших операционных целей на протяжении всего цикла водоснабжения, объединив инновационный портфель измерительных приборов, экспертные услуги и отраслевой опыт.
Горнодобывающая промышленность: Обеспечение устойчивого будущего
Горнодобывающая промышленность: Обеспечение устойчивого будущего
В условиях низкого качества сырья, недостаточной квалификации и сложной горной добычи мы поможем вам реализовать ваши цели – сокращение производственных затрат, обеспечение безопасности, улучшение готовности и соответствия стандартам.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .